0080001
ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Einzelader; 1X0.14; schwarz; Ring; U0/U: 300/500 V; FEP; -100°C - 205°C; feste Verlegung
ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,14 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
83,08 €
(83,08 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Dünne Außendurchmesser für maximaleRaum- und Gewichtseinsparung
- Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
Anwendung
- Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik
- Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen