Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® HEAT 260 SC Einzelader
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistant

ÖLFLEX® HEAT 260 SC

Einzelader; 1X28 AWG; 7; grün-gelb; U0/U: 300/500 V; PTFE; -190°C - 260°C; feste Verlegung

ÖLFLEX® HEAT 260 SC 28/7AWG GNYE

0094000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

12.236,00 €

(122,36 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Dünne Außendurchmesser für maximaleRaum- und Gewichtseinsparung
  • Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
  • Spannungsrissfest bei häufiger Schwankung der Umgebungstemperatur

Anwendung

  • Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen