0104005
Einzelader; 1X18 AWG; 19; gelb; U0/U: 300/500 V; PTFE; -190°C - 260°C; feste Verlegung
ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG YE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
246,13 €
(246,13 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Dünne Außendurchmesser für maximaleRaum- und Gewichtseinsparung
- Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
- Spannungsrissfest bei häufiger Schwankung der Umgebungstemperatur
Anwendung
- Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen