0091375
Anschlussleitung; 2X1; U0/U: 230/400 V; Glasseide; Aderidentifizierung: Farben; -50°C - 350°C; feste Verlegung
ÖLFLEX® HEAT 350 MC 2X1
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
2.135,10 €
(2.135,10 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Geringer Leiterwiderstand durch Verwendung von vernickelten Kupferleitern
- Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (>180°C) Bereich
Anwendung
- Hochöfen und Glasschmelzen
- Chemie- und Kraftwerksbau
- Motoren- und Ofenbau
- Extrudier- und Trockenanlagen
- Leuchten-, Geräte- und Apparatebau