0091390
Anschlussleitung; 3G2.5; U0/U: 230 V / 400 V; Glasseide; Aderidentifizierung: Farben; -50°C - 350°C; feste Verlegung
ÖLFLEX® HEAT 350 MC 3G2,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.786,74 €
(3.573,48 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Geringer Leiterwiderstand durch Verwendung von vernickelten Kupferleitern
- Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (>180°C) Bereich
Anwendung
- Hochöfen und Glasschmelzen
- Chemie- und Kraftwerksbau
- Motoren- und Ofenbau
- Extrudier- und Trockenanlagen
- Leuchten-, Geräte- und Apparatebau