0091350
Einzelader; 1X0.5; U0/U: 230/400 V; Glasseide; -50°C - 350°C; weiß; feste Verlegung
ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X0,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
310,81 €
(310,81 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Geringer Leiterwiderstand durch Verwendung von vernickelten Kupferleitern
Anwendung
- Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (>180°C) Bereich
- Hochöfen und Glasschmelzen
- Chemie- und Kraftwerksbau
- Motoren- und Ofenbau
- Leuchten-, Geräte- und Apparatebau