Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® HEAT 350 SC Einzelader
UKCA markedCE marked
flame-retardanthalogen-free

ÖLFLEX® HEAT 350 SC

Einzelader; 1X35; U0/U: 230/400 V; Glasseide; -50°C - 350°C; weiß; feste Verlegung

ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X35

0091360

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

3.028,02 €

(6.056,05 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Geringer Leiterwiderstand durch Verwendung von vernickelten Kupferleitern

Anwendung

  • Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (>180°C) Bereich
  • Hochöfen und Glasschmelzen
  • Chemie- und Kraftwerksbau
  • Motoren- und Ofenbau
  • Leuchten-, Geräte- und Apparatebau