Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® HEAT 650 SC 1x0,75
CE marked
Flammwidrighalogen-free

Einzelader; 1X0.75; U0/U: 300/500 V; Glasseide; -50°C - 700°C; feste VerlegungIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

598,18 €

(598,18 €/100 M)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.

Nutzen

  • Einsetzbar, wo sehr hohe Anschluss- und Umgebungstemperaturen vorherrschen
  • Gute elektrische Leitfähigkeit durch Nickellitze, auch bei hohen Temperaturen

Anwendung

  • Heizmodule, Elektrowärmegeräte, Wärmeschränke
  • Öfen, Elektroherde, Nachtstromspeicheröfen
  • Hütten- und Stahlwerke, Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie
  • Maschinen-, Geräte- und Kraftwerksbau

Zuletzt angesehene Artikel