Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® HEAT 350 SC Einzelader
UKCA markedCE marked
flame-retardanthalogen-free

ÖLFLEX® HEAT 650 SC

Einzelader; 1X2.5; U0/U: 300/500 V; Glasseide; -50°C - 700°C; feste Verlegung

ÖLFLEX® HEAT 650 SC 1x2,5

1232654

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.203,94 €

(1.203,94 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einsetzbar, wo sehr hohe Anschluss- und Umgebungstemperaturen vorherrschen
  • Gute elektrische Leitfähigkeit durch Nickellitze, auch bei hohen Temperaturen

Anwendung

  • Heizmodule, Elektrowärmegeräte, Wärmeschränke
  • Öfen, Elektroherde, Nachtstromspeicheröfen
  • Hütten- und Stahlwerke, Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie
  • Maschinen-, Geräte- und Kraftwerksbau