Einzelader; 1X0.22; U0/U: 300/500 V; Glasseide; -50°C - +700°C; feste VerlegungIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Nutzen
- Extrem hitzebeständig bis +700 °C, dank perfekt aufeinander abgestimmter Materialien: vernickelter Kupferleiter, Aderisolation aus mehrfacher Glasseideumspinnung sowie Außenmantel aus Glasseidegeflecht.
- Verglichen mit einem reinen Nickelleiter erzielt der feindrähtige, vernickelte Kupferleiter eine bessere elektrische Leitfähigkeit, eine höhere Spannungsfestigkeit und er erlaubt es zudem, kleinere Leiterquerschnitte zu wählen.
- Halogenfreie, flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung im Brandfall.
Anwendung
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in hochgradig heißen Umgebungen.
- Typische Einsatzbereiche sind Heizmodule, Elektrowärmgeräte, Wärmeschränke, Elektroherde, Nachtstromspeicheröfen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Einsetzbar in trockenen Räumen.