0042050
Flachleitung; 12G2.5; U0/U: 450/750 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; flexibel
ÖLFLEX® LIFT F 12G2,5 450/750V
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
6.329,35 €
(1.265,87 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Dank kälteflexiblem Isolier- und Mantelwerkstoff PVC sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet.
- Als Flachleitung deutlich platzsparender als Rundleitungen und daher bestens für räumlich beengte Bereiche einsetzbar.
- Flachleitung erlaubt erheblich kleinere Biegeradien als Rundleitung.
- Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 V geeignet.
Anwendung
- Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s.
- Zur Verwendung in Förder- und Hebezügen, Kabelwagensystemen, Transportanlagen, Hallenkränen u.Ä.
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.