Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV Steuerleitung
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantoutdoor areaicon sturgeon signal

ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV

Steuerleitung; 1X185; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Geschirmt; UL recognized; flexibel

ÖLFLEX® PETRO C HFFR 1X185 BK

0023233

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

112.047,80 €

(11.204,78 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 1000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen.
  • Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich.
  • Halogenfreie, flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung im Brandfall.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.
  • Als einadrige Anschlussleitung (schwarz) und mehradrige Anschluss- und Steuerleitung (schwarz, blau) erhältlich.

Anwendung

  • Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt.
  • Auch für den Nassbereich von Industrie- und Werkzeugmaschinen sowie Transferstraßen geeignet.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.