Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® POWER MULTI Anschlussleitung
UKCA markedCE markedCSA certifiedcUL listed US, UL listed US
uv-resistant.flame-retardantoil resistant

ÖLFLEX® POWER MULTI

Anschlussleitung; 3G4; U0/U: 300/500 V; Aderidentifizierung: Farben und Nummern; UL listed; flexibel

ÖLFLEX® POWER MULTI 3G12AWG

611203

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

51.744,50 €

(1.034,89 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 5000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Speziell für den Einsatz in den USA entwickelte Leitung.
  • UL-gelistet nach Type TC (Tray Cable) bzw. TC-ER (Tray Cable for Exposed Run) sowie STOOW (extra-hard usage flexible cord (600 V)).
  • Außenmantel aus speziellem thermoplastischem Polymer für schwere industrielle Beanspruchung und verbesserte Langlebigkeit.
  • Aderisolation aus speziellem PVC-Compound.
  • Besonders ölbeständig und flammwidrig.
  • Hohe thermische Beständigkeit und gute Kälteflexibilität.

Anwendung

  • Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet.
  • Zur ungeschützten Verlegung und gelegentlich bewegten Verwendung im Endverbraucherstromkreis.
  • Zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch.
  • Zur gelegentlich bewegten Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen in den USA.
  • Leitungsaufbau und Außenmantel erlauben Einsatz in rauen, öligen Industrieumgebungen.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
  • In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • In Europa zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.