611618
Anschlussleitung; 18G1.5; U0/U: 300/500 V; Aderidentifizierung: Farben und Nummern; UL listed; flexibel
ÖLFLEX® POWER MULTI 18G16AWG
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
174.416,00 €
(1.744,16 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Speziell für den Einsatz in den USA entwickelte Leitung.
- UL-gelistet nach Type TC (Tray Cable) bzw. TC-ER (Tray Cable for Exposed Run) sowie STOOW (extra-hard usage flexible cord (600 V)).
- Außenmantel aus speziellem thermoplastischem Polymer für schwere industrielle Beanspruchung und verbesserte Langlebigkeit.
- Aderisolation aus speziellem PVC-Compound.
- Besonders ölbeständig und flammwidrig.
- Hohe thermische Beständigkeit und gute Kälteflexibilität.
Anwendung
- Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet.
- Zur ungeschützten Verlegung und gelegentlich bewegten Verwendung im Endverbraucherstromkreis.
- Zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch.
- Zur gelegentlich bewegten Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen in den USA.
- Leitungsaufbau und Außenmantel erlauben Einsatz in rauen, öligen Industrieumgebungen.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
- In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- In Europa zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.