0029622
Roboterleitung; 41G1,0; Aderidentifizierung: Nummern; PUR; U0/U: 300/500 V; UL recognized; Torsion
ÖLFLEX® ROBOT F1 41G1,0
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
33.119,80 €
(6.623,96 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 500 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Premiumprodukt für größtmöglichen Anwendungsspielraum.
- Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance.
- Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 360°/m).
- Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
- Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich.
- Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 10 Mio. Torsionszyklen.
- Längere Instandhaltungszyklen bei axial sehr hohen Torsionswinkeln sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
Anwendung
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten.
- Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 10 m.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.
Bemerkungen