Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® ROBOT F1 Roboterleitung
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
torsion resistantuv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistanticon powerchain

ÖLFLEX® ROBOT F1

Roboterleitung; 4G6; Aderidentifizierung: Nummern; PUR; U0/U: 300/500 V; UL recognized; Torsion

ÖLFLEX® ROBOT F1 4G6

0029641

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

20.796,20 €

(2.079,62 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 1000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Premiumprodukt für größtmöglichen Anwendungsspielraum.
  • Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance.
  • Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 360°/m).
  • Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
  • Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich.
  • Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 10 Mio. Torsionszyklen.
  • Längere Instandhaltungszyklen bei axial sehr hohen Torsionswinkeln sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.

Bemerkungen

  • Bei Einsatz in Schleppketten: Bitte technische Montagerichtlinie T3 beachten

Anwendung

  • Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten.
  • Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 10 m.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.