Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® ROBUST 215 C Steuerleitung
UKCA markedCE markedEcolab
under wateruv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistantoutdoor areaicon sturgeon signal

ÖLFLEX® ROBUST 215 C

Steuerleitung; 4G4; U0/U: 300/500 V; TPE; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; flexibel

ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G4

0022774

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

445,72 €

(891,44 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Besonders witterungsbeständige und langlebige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe.
  • Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
  • Exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe (z.B. Ammoniakverbindungen, Biogase) sowie pflanzlicher, tierischer oder synthetischer Fette und Öle (z.B. Bioöle und esterbasierte Hydrauliköle).
  • Besondere Eignung in Verbindung mit wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln.
  • Heißwasser- und dampfbeständig bei häufiger Dampfstrahlreinigung.
  • Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur.
  • Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.