1133506
Motoranschlussleitung; 4G25; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Geschirmt; flexibel
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G25
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
19.914,95 €
(3.982,99 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Energieversorgung großer Elektroantriebe möglich.
- Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Kapazitätsarme XLPE-Aderisolation mit herausragenden elektrischen Eigenschaften ermöglicht lange Übertragungswege.
- Varianten mit erdsymmetrischem Leitungsaufbau und gedritteltem Schutzleiter vermeiden in hohem Maße die Entstehung schädlicher Ströme am Motorlager. Eine Reduktion von Motorlagerschäden trägt zur Langlebigkeit von Elektromotoren bei.
- Als 4-adrige Variante und 3+3-erdsymetrische Variante erhältlich.
Anwendung
- Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Motor.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.