Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB Motoranschlussleitung
UKCA markedCE marked
flame-retardanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

Motoranschlussleitung; 4G2,5; transparent; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Geschirmt; flexibel

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G2,5

0036426

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

233,44 €

(466,89 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Energieversorgung großer Elektroantriebe möglich.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
  • Varianten mit erdsymmetrischem Leitungsaufbau und gedritteltem Schutzleiter vermeiden in hohem Maße die Entstehung schädlicher Ströme am Motorlager. Eine Reduktion von Motorlagerschäden trägt zur Langlebigkeit von Elektromotoren bei.
  • Als 4-adrige Variante und 3+3-erdsymetrische Variante erhältlich.

Anwendung

  • Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Motor.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
  • Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu -15°C (ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK).