1020010
Servoleitung; 4G1,5; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Geschirmt; UL recognized; flexibel
ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
244,76 €
(489,51 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kompatibel zu Servoantrieben namhafter Hersteller.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.
- Produkt ist sowohl ohne als auch mit Steueraderpaaren für bspw. Bremse und Temperaturfühler erhältlich (ein geschirmtes Steueraderpaar bzw. -Triplett bzw. zwei geschirmte Steueraderpaare).
Anwendung
- Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.