700741
Servoleitung; 4G4+(2x1)+(2x1,5); U0/U: 0,6/1 kV; TPE; Geschirmt; UL listed; flexibel
ÖLF SER 7TCE 4G12AWG+(2x18AWG)+(2x16AWG)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
12.374,64 €
(4.057,26 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Kompatibel zu Servoantrieben namhafter Hersteller.
- Als Tray Cable for Exposed Run (TC-ER, 600 V) und Flexible Motor Supply Cable (1000 V) nach UL gelistet. Dies ermöglicht die Verwendung von nur einer Leitung für die komplette Verkabelung von Frequenzumrichter und Servomotor.
- Kapazitätsarme XLPE-Aderisolation mit herausragenden elektrischen Eigenschaften ermöglicht lange Übertragungswege.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Produkt ist sowohl ohne als auch mit einem bzw. zwei geschirmten Steueraderpaaren für bspw. Bremse und Temperaturfühler erhältlich.
Anwendung
- Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Zur festen, offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch oder zwischen Kabelpritsche und Maschine, auch in den USA.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- Außenmantel aus speziell entworfenem thermoplastischem Elastomer ist weitgehend unempfindlich gegenüber Chemikalien, erhöht ölbeständig sowie flammwidrig.
- Für den Außenbereich geeignet.
- In den USA erdverlegbar.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.