Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS Servoleitung
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS

Servoleitung; 4G4+(2x1)+(2x0,30+2x2x0,15); Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Geschirmt; UL recognized; Schleppkette

ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS 4G4+(2x1)+(2x0,30+2

1023376

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

34.904,10 €

(3.490,41 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 1000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Platz- und gewichtsparende Hybridleitung für gleichzeitige Energieversorgung, Signal- und Datenübertragung (Einkabeltechnologie).
  • In diversen Leitungsaufbau-Varianten gemäß benötigter Schnittstellenkompatibilität erhältlich.
  • Kompatibel zu Einkabeltechnologie-Schnittstellen vieler Hersteller.
  • Erlaubt platzsparende Verlegung ohne zusätzliche Geberleitung. Anstelle der Geberleitung übernehmen integrierte Signalpaare, Signaladern oder Sternviererbündel die Signalübertragung.
  • Geringere Anschlusskosten, bedingt durch weniger Verkabelungsaufwand und schnelle Installation weniger Komponenten.
  • Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance.
  • Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Extended Line"). Dadurch erzielte längere Instandhaltungszyklen sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen.
  • Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Bemerkungen

  • Bei Einsatz in Schleppketten: Bitte technische Montagerichtlinie T3 beachten
  • Biegezyklen und Einsatzparameter: Bitte Auswahltabelle A2-1 beachten

Anwendung

  • Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 20 m.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.