700751
Servoleitung; 4G2,5; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; TPE; Geschirmt; UL listed; Schleppkette
ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE 4G14AWG
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
5.954,33 €
(1.952,24 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Kompatibel zu Servoantrieben namhafter Hersteller.
- Als Tray Cable for Exposed Run (TC-ER, 600 V) und Flexible Motor Supply Cable (1000 V) nach UL gelistet. Dies ermöglicht die Verwendung von nur einer Leitung für die komplette Verkabelung von Frequenzumrichter und Servomotor.
- Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Core Line").
- Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance.
- Kapazitätsarme EPDM-Aderisolation mit optimalen elektrischen Eigenschaften für lange Übertragungswege.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Produkt ist sowohl ohne als auch mit einem bzw. zwei geschirmten Steueraderpaaren für bspw. Bremse und Temperaturfühler erhältlich.
Anwendung
- Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor.
- Zur festen, offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch oder zwischen Kabelpritsche und Maschine, auch in den USA.
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- Außenmantel aus speziell entworfenem thermoplastischem Elastomer ist weitgehend unempfindlich gegenüber Chemikalien, erhöht ölbeständig sowie flammwidrig.
- Für den Außenbereich geeignet.
- In den USA erdverlegbar.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.
Bemerkungen