38115808
Solarleitung; 1X10; schwarz; U0/U: 1 /1 kV; Vernetztes Polyethylen; feste Verlegung; Halogenfrei
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X10 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
152,11 €
(152,11 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- Querwasserdichte Leitung erlaubt dauerhaftes Untertauchen in flachem, unkontaminierten Wasser: AD8 nach IEC 60364-5-51 und IEC 62440.
- Aufgrund erhöhter mechanischer Festigkeit für die Erdverlegung in einem Kabelgraben mit Sandbett geeignet, geprüft mittels „Impact-Resistance Test“ und "Crushing-Resistance Test" nach UL 854.
- Vernetzte Isolier- und Mantelwerkstoffe begünstigen die Langlebigkeit bei hohen Temperaturen oder bei hoher Strombelastung, sichern eine hohe Spannungsfestigkeit und eine hohe Kurzschlusstemperatur.
- IEC-Zertifizierung erlaubt internationale Verwendung des Produkts in Ländern, in denen IEC-Standards gelten.
- Erwartete Gebrauchsdauer von 25 Jahren gemäß EN 50618 bei H1Z2Z2-K konformer Anwendung.
- In drei verschiedenen Außenmantelfarben zur äußeren Unterscheidbarkeit des DC-Leiters erhältlich.
- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis dank smarter Materialauswahl.
Anwendung
- Zur ungeschützten Verbindung von Solarmodul und Wechselrichter in geerdeten und nicht geerdeten Photovoltaikanlagen nach EN 50618.
- Zur Verbindung von Solarmodulen untereinander.
- Für Gleichstromanwendungen bis 1,8 kV.
- Zur Verwendung mit den Solarsteckverbindern der Serie EPIC<sup>®</sup> SOLAR.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung, ggf. frei hängend.
- Erdverlegung in Schutzrohren nur bei Staunässe-Ableitung.
- Erdverlegung in einem Kabelgraben mit Sandbett in Anlehnung an VDE 0891-6 und DIN EN 50174-3.
- In geschlossenen Installationskanälen, unter Putz sowie in Geräten verlegbar.