0023137
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
Solarleitung; 1X4; schwarz; 5.3 mm; U0/U: 0,6/1 kV; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; -40°C - 100°C; flexibel; Halogenfrei
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 1X4 WH/BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
127,03 €
(127,03 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Vernetzte Isolier- und Mantelwerkstoffe begünstigen die Langlebigkeit bei hohen Temperaturen.
Anwendung
- Zur ungeschützten Verbindung von Solarmodul und Wechselrichter in geerdeten und nicht geerdeten Photovoltaikanlagen nach IEC 60364-5-52.
- Zur Verbindung von Solarmodulen untereinander.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Erdverlegung in Schutzrohren nur bei Staunässe-Ableitung.
- Hält mittleren mechanischen Belastungen stand.