0023396
Solarleitung; 1X4; schwarz-blau; 5.3 mm; U0/U: 0,6 / 1 kV; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; -40°C - 100°C; flexibel; Halogenfrei
ÖLFLEX® SOLAR XLSR 1X4 WH/BKBU
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
123,68 €
(123,68 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Exakte Mengenkontrolle bei Verlegung durch Metermarkierung auf dem Leitungsmantel
- Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung sowie bestätigt geringe Rauchgasentwicklung im Brandfall begünstigen die Verwendung der Leitung in öffentlichen Bereichen.
- Robust gegen mechanische Einwirkung
- Vernetzte Isolier- und Mantelwerkstoffe begünstigen die Langlebigkeit bei hohen Temperaturen.
- Reduktion der Brandausweitung sowie der toxischen Rauchgasbildung im Brandfall
- Reduzierte Außendurchmesser ermöglichen raum- und gewichtseinsparende Verlegung
- Einextrudierter Farbstreifen sorgt für Verpolungssicherheit bei der Installation
Anwendung
- Für die Verkabelung von Solarmodulen sowie zur Verbindung der Modulreihen mit dem Wechselrichter
- Erdverlegbarkeit innerhalb erdverlegbarer Schutzrohre bei Sicherstellung Abführung Wasser/ Staunässe von der Leitungsoberfläche und bei Nutzung fachmännisch ausgeführten Kabelgrabens für das Schutzrohr mit mind. 50 cm rückgefülltem Erdreich (70 cm unter Straßen) über Warnband über Abdeckplatte über mind. 10 cm Sandschicht auf dem Schutzrohr, das seinerseits auf mind. 10 cm hohem Sandbett liegt
- Zur Verbindung von Solarmodulen untereinander.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Langzeitige, permanente Lagerung oder dauerhafter Betrieb in bzw. unter Wasser nicht zulässig
- Erdverlegung in Schutzrohren nur bei Staunässe-Ableitung.
- Flexible oder gebäudeintegrierte PV-Anlagen
- Nicht geeignet für direkte Erdverlegung, Verlegung gemäß IEC 60364-5-52 bzw. HD 60364-5-52
- Hält mittleren mechanischen Belastungen stand.