Spiralkabel; 2X0.5; 1500mm - 4500mm; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Aderidentifizierung: Nummern
70002600
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
80,88 €
(8.087,98 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Hohe Rückstellkräfte und Auszugslängen bis zum 3-fachen der geschlossenen Spirallänge
- Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
- Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
Anwendung
- Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen
- Maschinenbau
- Apparatebau