15317000
ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P 300V
Bahnleitung; 2X2X0.5; EN 50306-4; Typ MM S; U0/U: 300/500 V; -45 - 125 °C; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; Geschirmt
ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P 300V 2X(2X0,5)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
19.741,20 €
(987,06 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 2000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Kupferabschirmung zur Einhaltung der EMV und Schutz gegen elektromagnetische Störeinflüsse
- Reduzierte Isolierwanddicken, dadurch platzsparende Installation
- Robust gegen mechanische Einflüsse in rauen Umgebungsbedingungen
- Erweiterter Temperaturbereich
- Reduzierte Brandausbreitung zum Schutz von Personen- und Sachgütern im Brandfall
Anwendung
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste, geschützte Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
- Geeignet für Steuer- und Überwachungsstromkreise sowie Verriegelungsstromkreise und innere Verdrahtung von Betriebsmitteln in Zügen und Lokomotiven
- Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar
- In EMV kritischen Umgebungen