15345000
ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V
Bahnleitung; 2X1.5; EN 50264-3-2; Typ MM S; U0/U: 0,6/1 kV; -45 - 120 °C; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; Geschirmt
ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V 2X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
528,70 €
(528,70 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Gute chemische Beständigkeit
- Kupferabschirmung zur Einhaltung der EMV und Schutz gegen elektromagnetische Störeinflüsse
- Robust gegen mechanische Einflüsse in rauen Umgebungsbedingungen
- Erweiterter Temperaturbereich
- Reduzierte Brandausbreitung zum Schutz von Personen- und Sachgütern im Brandfall
Anwendung
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
- Geeignet für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltapparaten, Anschlusskästen und Stromversorgung
- Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar