Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® TRAIN 355 C 300V Bahnleitung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistanceicon sturgeon signal

ÖLFLEX® TRAIN 355 C 300V

Bahnleitung; 9X1; EN 50264-3-2; Typ MM S; U0/U: 300/500 V; -45 - 120 °C; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; Geschirmt

ÖLFLEX® TRAIN 355 C 300V 9X1

15355003

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

49.229,50 €

(984,59 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 5000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Kupferabschirmung zur Einhaltung der EMV und Schutz gegen elektromagnetische Störeinflüsse
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Robust gegen mechanische Einflüsse in rauen Umgebungsbedingungen
  • Erweiterter Temperaturbereich
  • Reduzierte Brandausbreitung zum Schutz von Personen- und Sachgütern im Brandfall

Anwendung

  • Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
  • Geeignet für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltapparaten, Anschlusskästen und Stromversorgung
  • Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar