15371014
Bahnleitung; 1X240; EN 50264-3-1; Typ MM; U0/U: 1.8 / 3 kV; -45 - 120 °C; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; ; schwarz
ÖLFLEX® TRAIN 371 1,8KV 1X240
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
7.014,93 €
(7.014,93 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Für den Schutz von Personen und Sachgütern.
- Hohe Spannungsfestigkeit und mechanische Beständigkeit durch zweischichtigen Leitungsaufbau
- Gute chemische Beständigkeit
- Robust gegen mechanische Einflüsse in rauen Umgebungsbedingungen
- Brandverhalten auch nach NF-Prüfnormen der AFNOR zertifiziert (artikelabhängig, siehe Technische Daten).
- Erweiterter Temperaturbereich
- Vernetzte Isolier- und Mantelwerkstoffe begünstigen die Langlebigkeit bei hohen Temperaturen oder bei hoher Strombelastung, sichern eine hohe Spannungsfestigkeit und eine hohe Kurzschlusstemperatur.
- Reduzierte Brandausbreitung zum Schutz von Personen- und Sachgütern im Brandfall
- Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
Anwendung
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
- Vielfältig in Schienenfahrzeugen einsetzbar.
- Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar
- Geeignet für Verdrahtung von Schaltanlagen, Verteilern, Stromrichtern, Motoren und Batterien
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound ist erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren.