Bahnleitung; 1X2.5; EN 50264-3-1; Typ MM; U0/U: 3.6/6 kV; -40 - 120 °C; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; ; schwarzIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.862,95 €
(372,59 €/100 M)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.
Nutzen
- Hohe Spannungsfestigkeit und mechanische Beständigkeit durch zweischichtigen Leitungsaufbau
- Gute chemische Beständigkeit
- Robust gegen mechanische Einflüsse in rauen Umgebungsbedingungen
- Erweiterter Temperaturbereich
- Reduzierte Brandausbreitung zum Schutz von Personen- und Sachgütern im Brandfall
Anwendung
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
- Geeignet für Verdrahtung von Schaltanlagen, Verteilern, Stromrichtern, Motoren und Batterien
- Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar