Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV Bahnleitung
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistance

ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV

Bahnleitung; 1X50; EN 50264-3-1; Typ MM; U0/U: 3.6/6 kV; -45 - 120 °C; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; ; schwarz

ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV 1X50

15381007

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

10.556,20 €

(2.111,24 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Spannungsfestigkeit und mechanische Beständigkeit durch zweischichtigen Leitungsaufbau
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Robust gegen mechanische Einflüsse in rauen Umgebungsbedingungen
  • Erweiterter Temperaturbereich
  • Reduzierte Brandausbreitung zum Schutz von Personen- und Sachgütern im Brandfall

Anwendung

  • Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
  • Geeignet für Verdrahtung von Schaltanlagen, Verteilern, Stromrichtern, Motoren und Batterien
  • Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar