15382010
Bahnleitung; 1X95; EN 50382-2; Typ F; U0/U: 1.8 / 3 kV; -40 - 150 °C; Silikon; ; schwarz
ÖLFLEX® TRAIN HT 150 F 1,8kV 1x95
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
53.342,25 €
(3.556,15 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 1500 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Besonders flexibel - leichte Installation bei engen Platzverhältnissen
- Gute chemische Beständigkeit
- Für hohe Umgebungstemperaturen
- Reduzierte Brandausbreitung zum Schutz von Personen- und Sachgütern im Brandfall
Anwendung
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste, geschützte Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
- Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar
- Geeignet für Verdrahtung von Schaltanlagen, Verteilern, Stromrichtern, Motoren und Batterien