Bahnleitung; 1X50; EN 50382-2; Typ FX; U0/U: 3.6/6 kV; -40 - 150 °C; Silikon; ; schwarzIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
2.428,82 €
(2.428,82 €/100 M)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 1500 M.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Besonders flexibel - leichte Installation bei engen Platzverhältnissen
- Gute chemische Beständigkeit
- Für hohe Umgebungstemperaturen
- Reduzierte Brandausbreitung zum Schutz von Personen- und Sachgütern im Brandfall
Anwendung
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste, geschützte Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
- Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar
- Geeignet für Verdrahtung von Schaltanlagen, Verteilern, Stromrichtern, Motoren und Batterien