2204040
Steuerleitung; 4G4 AWG; U0/U: 0,6 / 1 kV; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; UL listed; flexibel
ÖLFLEX® TRAY II CY 4G 4AWG
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
12.542,13 €
(8.251,40 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Speziell für den Einsatz in den USA entwickelte Leitung.
- Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Verzicht auf Kabelschutzsysteme begünstigt einfache und kostensparende Installation.
- Besonders ölbeständig und flammwidrig.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
Anwendung
- In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- und Werkzeugmaschinen, zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch.
- In den USA und Europa geeignet für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen.
- In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- In den USA und Europa für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
- In den USA erdverlegbar.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.