7027012
Fahrzeugleitung; 3X1; weiß / braun / blau; 60 V; PVC; Aderidentifizierung: Farben; ADR-Zulassung; feste Verlegung
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 3X1 WH/BU/BN
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
78,94 €
(157,87 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Spezielle ADR-Zulassung
- Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zugelassen
Anwendung
- Für Nutzfahrzeuge
- Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger
Bemerkungen