Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN Fahrzeugleitung
chemical resistanceflame-retardant

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

Fahrzeugleitung; 2X10; 60 V; PVC; Aderidentifizierung: Farben; ADR-Zulassung; feste Verlegung

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN 2x10/TÜ.EGG.091-04

7027056

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

387,39 €

(774,78 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Polaritätserkennung auch ohne Abmantelung und äußere Kennzeichnung (der Aufdruck der Artikelbezeichung ist immer auf dem +Pol). Falschanschlüsse sind somit nicht möglich
  • Kein Pinseleffekt (Aufbuschen) der Litzen nach dem Abisolieren und somit optimale Handhabung bei der Weiterverarbeitung z.B. bei der Vercrimpung/Kontaktierung
  • Spezielle ADR-Zulassung

Anwendung

  • Batteriekabel zwischen der Spannungsquelle und dem Endverbraucher
  • Für Nutzfahrzeuge