Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal Servoleitung
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised UScUL listed US, UL listed US
uv-resistant.flame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal

Servoleitung; 4G2,5+(2x1); U0/U: 0,6/1 kV; TPE; Geschirmt; UL listed; flexibel

ÖLFLEX® VFD 2XL W/SIGNAL 4xG2,5+(2x1)

700711

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.435,60 €

(2.871,21 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Eine gemeinsame Leitung für mehrere Stromkreise
  • UL TC-ER und c(UL) CIC/TC Zulassung
  • Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten
  • Kostensparende, einfache Installation durch Verzicht auf geschlossene Kabelsysteme (geeignet für offene Verlegung)
  • Kapazitätsarme Konstruktion ermöglicht größere Leitungslängen zwischen Umrichter und Antrieb

Anwendung

  • Verbindungsleitung zwischen Frequenzumrichter und Motor
  • Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz
  • Anlagenbau
  • Industrie- und Werkzeugmaschinen
  • Explosionsgefährdete Bereiche (Class 1 Division 2) entsprechend NEC Artikel 501