700713
Servoleitung; 4G6+(2x1); U0/U: 0,6/1 kV; TPE; Geschirmt; UL listed; flexibel
ÖLFLEX® VFD 2XL W/SIGNAL 4G6+(2x1)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
2.204,00 €
(4.408,00 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Eine gemeinsame Leitung für mehrere Stromkreise
- UL TC-ER und c(UL) CIC/TC Zulassung
- Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten
- Kostensparende, einfache Installation durch Verzicht auf geschlossene Kabelsysteme (geeignet für offene Verlegung)
- Kapazitätsarme Konstruktion ermöglicht größere Leitungslängen zwischen Umrichter und Antrieb
Anwendung
- Verbindungsleitung zwischen Frequenzumrichter und Motor
- Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz
- Anlagenbau
- Industrie- und Werkzeugmaschinen
- Explosionsgefährdete Bereiche (Class 1 Division 2) entsprechend NEC Artikel 501