Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,5 GNYE
UKCA markedCE markedHarmonisation markingCSA certifiedUL recognized
flame-retardantoil resistant

ÖLFLEX® WIRE MS 1

Einzelader; 1X0.5; grün-gelb; Ring; U0/U: 300/500 V; PVC; HAR-zertifiziert; UL recognized; feste Verlegung

ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,5 GNYE

4180400

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

32,03 €

(32,03 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05V-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
  • Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung.
  • Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
  • Als Ring oder im Einweg-Großkarton erhältlich. Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben.

Bemerkungen

  • Früher MULTI-STANDARD SC 1

Anwendung

  • Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
  • Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
  • Für die feste und geschützte Verlegung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.