4160105K
Einzelader; 1X0.5; weiß; Großkarton; U0/U: 450/750 V; PVC; UL listed; feste Verlegung
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,5 WH
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
978,90 €
(32,63 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm², Einzelfarben grün und gelb sowie für Doppelfarben (außer grüngelb)).
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung.
- Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
- Als Ring oder im Einweg-Großkarton erhältlich. Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben.
Anwendung
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
- Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
- Für die feste und geschützte Verlegung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.
Bemerkungen