Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Crimping inserts for PEW 12 system Crimpeinsatz
corrosion resistant

PEW 12 Einsätze

Locator; Für Querschnitt (min./max.): 1mm² - 2.5mm²; Für Crimpwerkzeug: PEW 12, E-PEW 12, CM 25-1

LOCATOR PEW 12.050-014

61813809

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Sichere Codierung und einfache Zuordnung: Die Produktnummer ist auf Einsatz Ober- und Unterteil eingraviert
  • Einfacher Wechsel der Einsätze möglich