Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Crimping inserts for PEW 12 system Crimpeinsatz

PEW 12 Einsätze

Crimpeinsatz; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Crimpprofil: Dornpressung; Für Crimpwerkzeug: PEW 12

CRIMPEINSATZ PEW 12.020

61813823

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

94,40 €

(9.440,13 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Sichere Codierung und einfache Zuordnung: Die Produktnummer ist auf Einsatz Ober- und Unterteil eingraviert
  • Einfacher Wechsel der Einsätze möglich