61813736
Crimpzange; Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 16mm²; Crimpprofil: vierkant
CRIMPWERKZEUG PEW 8.185
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
166,60 €
(16.659,61 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Automatische Einstellung auf den gewünschten Crimpquerschnitt
- Gleichmäßige Crimpbackenzustellung garantiert exakte Crimpprofile
- DIN gerechte Verpressung nach dem System der Zwangsvollendung
- Ergonomische Griffe und sehr geringer Kraftaufwand
Anwendung
- Zum Verpressen von isolierten und unisolierten Aderendhülsen
- Können bis zu einer Hülsenlänge von 20 mm verwendet werden (ab 12 mm müssen jedoch mind. zwei Verpressungen erfolgen)