61813744
Crimpzange; Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 16mm²; Crimpprofil: vierkant
CRIMPWERKZEUG PEW 8.87 PLUS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
203,35 €
(20.334,85 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Für einfachste Handhabung unter beengten Platzverhältnissen (Schaltschränke, Maschinen-/ Innenverdrahtung)
- In Deutschland hergestellt
- Abdecken eines großen Querschnittsbereichs von 0,08 -10 mm² (PEW 8.87) bzw. 0,08-16 mm² (PEW 8.87 Plus)
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
Anwendung
- Quadratisches Crimpprofil mit vier profilierten Crimpflächen
- Crimpwerkzeug zum Verpressen von Aderendhülsen (Vierkantverpressung)
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße