Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
PEW TWISTOR® crimping pliers Crimpzange

PEW TWISTOR® Crimpzange

Crimpzange; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 16.0mm²; Crimpprofil: vierkant

CRIMPWERKZEUG PEW 8.190 TWISTOR 16

61814612

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

209,15 €

(20.915,19 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • 360° drehbarer Crimpeinsatz ermöglicht bestmögliche Einstellung des Werkzeugs an wechselnde Montagebedingungen.
  • Eigenschaften von Crimpzangen mit Front- und Seiteneinführung in einem Werkzeug vereint.
  • Perfekt für enge oder sich ändernde Umgebungen geeignet. Seiteneinführung sorgt für ergonomisch optimalen Crimpvorgang, Fronteinführung ist besonders für enge Umgebungen und Maschinen geeignet.
  • Abdeckung eines großen Querschnittsbereichs ohne Anpassung der Crimpzange.
  • Für Aderendhülsen mit Querschnittsbereich bis zu 10 mm² bzw. 16 mm², je nach Variante.
  • Für TWIN-Aderendhülsen mit Querschnittsbereich bis zu 2 x 6 mm².
  • Crimpen von überlangen Aderendhülsen bis zu 16 mm bzw. 18 mm möglich, je nach Variante.
  • Ergonomische Handgriffe und optimierte Kraftübersetzung ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten.

Anwendung

  • Zur Verpressung von isolierten und unisolierten Aderendhülsen sowie TWIN- Aderendhülsen nach DIN 46228.
  • Variante "TWISTOR® 16" zur Vierkantpressung der Aderendhülsen.
  • Variante "TWISTOR® T" zur Trapezformpressung der Aderendhülsen.