Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Power H-S Einsatz mit Schraubanschluss
UKCA markedCE marked
flame-retardantheat resistancecold resistance

Power H-S

Einsatz mit Schraubanschluss Stift; Anzahl der Kontakte: 5; Baugröße: 6B; 1000 V AC rms / DC nach IEC; 85 A nach UL; Für Querschnitt (min./max.): 2.5mm² - 6mm²; Kontakte inklusive; Polycarbonat

H-S 4+2xPE SAS

10407910

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

78,06 €

(7.806,01 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Schnelle und einfache Montage
  • Sehr großer Strom übertragbar
  • Geringer Platzbedarf
  • Axialschraubanschluss für Montage ohne Spezialwerkzeug

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Erneuerbare Energien