44424031
Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 1; Benötigte Slots: 2; Für Querschnitt (min./max.): 25mm² - 95mm²; 1000 V AC rms / DC nach IEC; 320 A nach IEC
Modular MCB HHC1
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
66,68 €
(666,83 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Großer Strom übertragbar
- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
- Crimpanschluss für dauerhafte vibrationssichere Kontaktierung
Anwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterindustrie
- Steuerungstechnik
- Erneuerbare Energien