Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
POWERLOCK BOX S* Powerlock
UKCA markedCE marked
cold resistance

POWERLOCK BOX S*

Anbaugehäuse; Für Querschnitt (min./max.): 50mm² - 120mm²;

POWERLOCK BOX A1 SD (1)

44420283

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.305,57 €

(130.557,47 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Mechanische Kodierung und farbliche Unterscheidung der Gehäuseeingänge verhindern Fehlstecken der Steckverbinder.
  • In Varianten mit und ohne Sicherheitsdeckel erhältlich. Sicherheitsdeckel sorgt für zusätzlichen Schutz vor Umwelteinflüssen in nicht gestecktem Zustand.
  • Steckverbinder sind ausschließlich sequenziell und in korrekter Reihenfolge (PE, N, L1, L2, L3) steckbar. Durch Drehen um 45° im Uhrzeigersinn rastet der Steckverbinder hörbar ein.
  • Unbefugtes Trennen der sicheren Verbindung kann über Schließen des Sicherheitsschlosses mit dem Vierkantschlüssel verhindert werden. Die Verbindung wird so lange aufrechterhalten, bis das Schloss entriegelt wird.
  • Für Leiterquerschnitte bis 120 mm².
  • Mit integriertem Mikroschalter zur optionalen Fernabfrage (für bspw. Lasttrennungsschalter oder Alarmleitung). Der Steckverbinder zum Anschluss des Mikroschalters liegt bei.
  • Schutzart IP 20 (fingersicher); bei geschlossenem Deckel IP 65. Aus robustem, hochtemperaturbeständigem Thermoplast.
  • Einfache Befestigung über 4 Befestigungsschrauben in Standard-19-Zoll-Gestellen.
  • Der Energieversorgungsanschluss erfolgt mit Rohrkabelschuhen an der Rückseite der Box über die integrierten M12-Gewindepfostenkontakte.
  • VDE-geprüfte Qualität.

Anwendung

  • Für die mobile und stationäre Energie- bzw. Notstrom-Versorgung durch Generatoren oder Batteriespeicher einsetzbar.
  • Für Elektromotoren und Kühlaggregate geeignet.
  • Für Drehstrom- und Gleichstromanwendungen bis 400 A geeignet.
  • Zum Anschluss von einpoligen EPIC® POWERLOCK-Rundsteckverbindern.
  • Zur Verwendung mit ungeschirmten Einzeladern.
  • Hält mittleren mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.